Accessori prodotto |
Accessori generici |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
DIN 8906 |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] |
175 psig |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Differenziale Pressostato |
Differenziale di contatto [bar] |
0.2 bar |
Differenziale fisso [bar] |
0.65 bar |
Differenziale fisso [psi] |
9 psi |
Dim. coll. el. |
Pg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 poll. |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP20 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Massima pressione di test [bar] Pe |
22 bar |
Massima pressione di test [psig] |
319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
245 psig |
N. dossier SCIP |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Note su temp. amb. |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 250V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 2A |
Quantità per formato imballo |
21 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Regolazione |
Cut out al diminuire della pressione |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-5 |
Tempo di intervento relè [s] |
0 s |
Tipo |
MP54 |
Tipo raccordo pressione |
A cartella |
UK RoHS compliance |
Out of scope |