Accessori prodotto |
Accessori generici |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
ISO 8434-1 |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] |
175 psig |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] |
4.5 bar |
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] |
0.3 bar |
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] |
0.45 MPa |
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] |
0.03 MPa |
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] |
65 psi |
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] |
4.3 psi |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Differenziale Pressostato |
Differenziale di contatto [bar] |
0.2 bar |
Dim. coll. el. |
Pg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
12 x 1.5 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP20 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
Impostazione di fabbrica [psig] |
9 psig |
Impostazioni di fabbrica [bar] |
0.65 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Massima pressione di test [bar] Pe |
22 bar |
Massima pressione di test [psig] |
319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
245 psig |
Nota raccordo pressione |
Anello di serraggio tubo 6 mm |
Note su temp. amb. |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Switch pressione differenziale |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 250V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 2A |
Quantità per formato imballo |
21 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Regolazione |
Cut out al diminuire della pressione |
Tempo di intervento relè [s] |
0 s |
Tipo |
MP55A |
Tipo raccordo pressione |
M |
UK RoHS compliance |
Out of scope |