Differential pressure switch, MP54
060B100991
Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Reset function: Manual Min, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0
Peso lordo | 0.732 Kg |
Peso netto | 0.635 Kg |
Volume | 1.365 Liter |
EAN | 5702428669702 |
Peso lordo | 0.732 Kg |
Peso netto | 0.635 Kg |
Volume | 1.365 Liter |
EAN | 5702428669702 |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Approvazione |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | DIN 8906 |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
China RoHS compliance | Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
Differenziale di contatto [bar] | 0.2 bar |
Differenziale fisso [bar] | 0.65 bar |
Differenziale fisso [psi] | 9 psi |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
Equipaggiamento | Relè termico a tempo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Manuale min |
Grado di protezione IP | IP20 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Note su temp. amb. | Bellows max 100 °C/212 °F |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Prodotto identico | 060B016866 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 2A Isolamento 250V |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tempo di intervento relè [s] | 90 s |
Tipo | MP54 |
Tipo raccordo pressione | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessori prodotto | Accessori generici |
Approvazione |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | DIN 8906 |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 12 bar |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 175 psig |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
China RoHS compliance | Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
Differenziale di contatto [bar] | 0.2 bar |
Differenziale fisso [bar] | 0.65 bar |
Differenziale fisso [psi] | 9 psi |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 poll. |
Equipaggiamento | Relè termico a tempo |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo industriale |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Manuale min |
Grado di protezione IP | IP20 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Note su temp. amb. | Bellows max 100 °C/212 °F |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Prodotto identico | 060B016866 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,0 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-1,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-1,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 2A Isolamento 250V |
Quantità per formato imballo | 20 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Regolazione | Cut out al diminuire della pressione |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tempo di intervento relè [s] | 90 s |
Tipo | MP54 |
Tipo raccordo pressione | A cartella |
UK RoHS compliance | Out of scope |