COM 10C
040B0120
Tipo: COM 10C, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Max. Pressione di esercizio [bar]: 60.0, OPD max. [bar]: 40.0, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 6
Tipo: COM 10C, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Max. Pressione di esercizio [bar]: 60.0, OPD max. [bar]: 40.0, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 6
Peso lordo | 0.675 Kilogram |
Peso netto | 0.575 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Peso lordo | 0.675 Kilogram |
Peso netto | 0.575 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664698 |
Accessori prodotto | Oil Management assesories |
Approvazione |
CE EAC UKCA |
Categoria dei contatti | 3 A, 230 V |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO PAG POE |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.4 A |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Oil level regulators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio OUB |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 60 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 870 psig |
N. dossier SCIP | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
OPD max. [bar] | 40 bar |
Paese di origine | PRODOTTO IN GERMANIA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | COM 10C |
Accessori prodotto | Oil Management assesories |
Approvazione |
CE EAC UKCA |
Categoria dei contatti | 3 A, 230 V |
Compatibilità con i lubrificanti |
MO PAG POE |
Corrente d'esercizio max. [A] | 0.4 A |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Gruppo prodotti | Oil level regulators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio OUB |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 60 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 870 psig |
N. dossier SCIP | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
OPD max. [bar] | 40 bar |
Paese di origine | PRODOTTO IN GERMANIA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Refrigerante(i) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tipo | COM 10C |