Cable, Relay cable
040B0154
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Peso lordo | 0.402 Kg |
Peso netto | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Peso lordo | 0.402 Kg |
Peso netto | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Approvazione |
CE UKCA |
Collegamento elettrico standard | DIN 43650 |
Current max. [A] | 3 A |
Forma collegamento elettrico | Form C |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Oil management accessories |
Identificazione modello | Relay cable |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 10 m |
Paese di origine | PRODOTTO IN CINA |
Prodotto identico | 040B0112 |
Product Name Description | Cable |
Quantità per formato imballo | 35 pz |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Utilizzato per prodotto |
COM 10C COM 20C |
Approvazione |
CE UKCA |
Collegamento elettrico standard | DIN 43650 |
Current max. [A] | 3 A |
Forma collegamento elettrico | Form C |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Oil management accessories |
Identificazione modello | Relay cable |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 10 m |
Paese di origine | PRODOTTO IN CINA |
Prodotto identico | 040B0112 |
Product Name Description | Cable |
Quantità per formato imballo | 35 pz |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipo | Accessory |
Utilizzato per prodotto |
COM 10C COM 20C |