Accessori prodotto |
No |
Activated alumina [%] |
20 % |
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] |
20% / 80% |
Approvazione |
UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità di acido [g] |
3.11 g |
Capacità di acido [once] |
0.11 oz |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 24°C |
R134a: 443 R290: -- R32: 373 R404A: 461 R407C: 430 R410A: 401 R507: 483 |
Capacità di disidratazione [gocce di acqua] 52 °C |
R134a: 405 R290: -- R32: 343 R404A: 437 R407C: 396 R410A: 356 R507: 434 |
Capacità flusso KW |
R134a: 18.1 R290: -- R32: 27.6 R404A: 12.7 R407C: 18.6 R410A: 18.9 R507: 12.4 |
Capacità flusso TR |
R134a: 5.2 R290: -- R32: 7.9 R404A: 3.6 R407C: 5.3 R410A: 5.4 R507: 3.5 |
Cartuccia |
Cartuccia solida |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti |
Applicazioni senza olio |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Core type |
Solid core |
Descrizione prodotto |
Essiccatore filtro linea del liquido |
Dim. cartuccia |
16 cu.in. |
Dimensione attacco di uscita 1 [in] |
3/8 in |
Dimensione attacco ingresso 1 [in] |
3/8 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Gruppo fluido |
2 |
Gruppo prodotti |
Filter driers |
Identificazione modello |
DCL 163FS |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Ispezionabile |
No |
Materiale attacco |
Acciaio |
Materiale corpo |
Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
667 psig |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Nome file approvazione UL |
SA6398 |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
Quantità per formato imballo |
12 pz |
Refrigerante(i) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Staffa |
No |
Superficie cartuccia solida [cm2] |
183 cm² |
Superficie cartuccia solida [in2] |
28.34 in² |
Tipo |
ELIMINATOR |
Tipo |
DCL |
Tipo attacco ingresso |
FACE SEAL |
Tipo attacco uscita |
FACE SEAL |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Volume cartuccia solida [cm3] |
128 cm³ |
Volume cartuccia solida [in3] |
7.84 in³ |
Volume fascio tubiero [foz US] |
11.97 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] |
0.35 L |
Volume netto [foz US] |
7.63 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] |
0.226 L |