Filter drier, shell, DCR
023U7063
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 42.00
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 42.00
Peso lordo | 6.44 Kg |
Peso netto | 6.428 Kg |
Volume | 24.3 Liter |
EAN | 5702428126755 |
Peso lordo | 6.44 Kg |
Peso netto | 6.428 Kg |
Volume | 24.3 Liter |
EAN | 5702428126755 |
Accessori prodotto | Accessori DCR |
Approvazione |
CE CSA UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Cap. liq. [Kw] |
R1234ze: 317.8 R134a: 358.0 R404A: 251.8 R407C: 366.9 R410A: 372.5 R452A: 255.0 R507: 244.2 |
Cap. liq. [TR] |
R1234ze: 90.4 R134a: 101.8 R404A: 71.6 R407C: 104.3 R410A: 105.9 R452A: 72.5 R507: 69.4 |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Componenti incluse |
1 cop. 4 guarnizioni in feltro 8 bulloni |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Coperchio | Connettore |
Descrizione prodotto | Essiccatore filtro refrigerante |
Dim. cartuccia | 96 cu.in. |
Dimensione attacco a brasare [mm] | 42 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Filter driers |
Identificazione modello | DCR 09613 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio DCR |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
N. dossier SCIP | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Nome file approvazione UL | SA6398 |
Nome parti singole | DCR |
Nome prodotto dossier SCIP | Filters |
Numero di cartucce | 2 |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A R515A |
Staffa | No |
Standard di collegamento | ANSI/ASME B36.10M |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo di attacco | Saldatura di testa/ saldare ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume fascio tubiero [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] | 3.38 L |
Volume netto [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] | 2.515 L |
Accessori prodotto | Accessori DCR |
Approvazione |
CE CSA UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 160 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
Cap. liq. [Kw] |
R1234ze: 317.8 R134a: 358.0 R404A: 251.8 R407C: 366.9 R410A: 372.5 R452A: 255.0 R507: 244.2 |
Cap. liq. [TR] |
R1234ze: 90.4 R134a: 101.8 R404A: 71.6 R407C: 104.3 R410A: 105.9 R452A: 72.5 R507: 69.4 |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olio |
Componenti incluse |
1 cop. 4 guarnizioni in feltro 8 bulloni |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Coperchio | Connettore |
Descrizione prodotto | Essiccatore filtro refrigerante |
Dim. cartuccia | 96 cu.in. |
Dimensione attacco a brasare [mm] | 42 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Filter driers |
Identificazione modello | DCR 09613 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata su etichetta |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio DCR |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 46 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 667 psig |
N. dossier SCIP | c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Nome file approvazione UL | SA6398 |
Nome parti singole | DCR |
Nome prodotto dossier SCIP | Filters |
Numero di cartucce | 2 |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti certificati UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigeranti senza olio |
R134a R513A R515A |
Staffa | No |
Standard di collegamento | ANSI/ASME B36.10M |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo di attacco | Saldatura di testa/ saldare ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume fascio tubiero [foz US] | 114.48 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] | 3.38 L |
Volume netto [foz US] | 85.05 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] | 2.515 L |