Filtro ermetico disidratatore antiacido, DAS

023Z1010

Descrizione prodotto: Essiccatore filtro linea di aspirazione, Max. Pressione di esercizio [bar]: 35, Materiale attacco: Rame

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.94 Kilogram
Peso netto 0.861 Kilogram
Volume 1.513 Liter
EAN 5702428160438

 

Accessori prodotto No
Activated alumina [%] 70 %
Allumina attiva/setaccio molecolare [%] 70% / 30%
Approvazione UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 160 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità di acido [g] 8.7 g
Capacità di acido [once] 0.307 oz
Capacità flusso KW R134a: 9.5
R404A: 13.0
R407C: 15.0
R410A: 15.0
R507: 13.0
Capacità flusso TR R134a: 2.7
R404A: 3.7
R407C: 4.3
R410A: 4.3
R507: 3.7
Cartuccia Cartuccia solida
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilità con i lubrificanti Applicazioni senza olio
Cond. cap. flusso (ARI 730-05) [IMP] Delta p=3PSI
tevap=40°F
Cond. cap. flusso (ARI 730-05) [SI] Delta p=0,21bar
tevap=4°C
Contain batteries No
Core type Solid core
Descrizione prodotto Essiccatore filtro linea di aspirazione
Dim. cartuccia 16 cu.in.
Dimensione attacco di uscita 1 [in] 5/8 in
Dimensione attacco ingresso 1 [in] 5/8 in
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DAS 165SVV
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata su etichetta
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 70 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Rame
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
N. dossier SCIP a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Nome file approvazione UL SA6398
Nome prodotto Filtro ermetico disidratatore antiacido
Nome prodotto dossier SCIP Filter Driers
Note per la connessione Ingresso / uscita Schrader
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Refrigeranti certificati UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Refrigeranti senza olio R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Staffa No
Superficie cartuccia solida [cm2] 183 cm²
Superficie cartuccia solida [in2] 28.34 in²
Tipo ELIMINATOR
Tipo DAS
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Volume cartuccia solida [cm3] 128 cm³
Volume cartuccia solida [in3] 7.84 in³
Volume fascio tubiero [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 0.35 L
Volume netto [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 0.226 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality