B0
077B0156
Tipo: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -12.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -23.0, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200
Tipo: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -12.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -23.0, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200
Peso lordo | 0.085 Kg |
Peso netto | 0.08 Kg |
Volume | 0.309 Cubic dec. |
EAN | 5702424039028 |
Peso lordo | 0.085 Kg |
Peso netto | 0.08 Kg |
Volume | 0.309 Cubic dec. |
EAN | 5702424039028 |
Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
Approvazione |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo prodotti | Mechanical cold controls |
In scope of WEEE | Yes |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1200 mm |
Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
Posizione di regolazione | FREDDO |
Product Name Description | Termostato |
Quantità per formato imballo | 100 pz |
Soglia di accensione a caldo [°C] | 4 °C |
Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -5 °C |
Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -23 °C |
Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -12 °C |
Tipo | B0 |
Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
Approvazione |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo prodotti | Mechanical cold controls |
In scope of WEEE | Yes |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1200 mm |
Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
Posizione di regolazione | FREDDO |
Product Name Description | Termostato |
Quantità per formato imballo | 100 pz |
Soglia di accensione a caldo [°C] | 4 °C |
Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -5 °C |
Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -23 °C |
Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -12 °C |
Tipo | B0 |