Controllore di sistema, AK-SM 850A

080Z4021

Area di applicazione: Licenza di refrigerazione, Tipo di comunicazione: ETHER

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.4 Kilogram
Peso netto 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162295502

 

Approvazione C UL US LISTED
Area di applicazione Licenza di refrigerazione
China RoHS compliance Out of scope
Display anteriore
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Unità raccolta dati, monitor.
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Supervisory solutions
Lingua prodotto Cinese
Nome prodotto Controllore di sistema
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo AK-SM 850A
Tipo controller Data Collection, Monitor.unit
Tipo di comunicazione ETHER
UL evaluated Yes
Ulteriori informazioni con display e tastiera
Uscite digitali (DO) [pz.] 2 pz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality