084B4081
Funzione: TXV/AKV, Pe, 3 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10
Funzione: TXV/AKV, Pe, 3 relè, Caratteristiche del prodotto: Controllo iniezione S2; CO2 conforme a; Segnale Pe, Tipo di comunicazione: MODBUS, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10
Peso lordo | 380 Gram |
Peso netto | 230 Gram |
Volume | 2.018 Liter |
EAN | 5702428523615 |
Peso lordo | 380 Gram |
Peso netto | 230 Gram |
Volume | 2.018 Liter |
EAN | 5702428523615 |
Approvazione |
C-TICK CE |
Area di applicazione | Controllo refrigerazione |
Assorbimento elettrico [VA] | 5 VA |
Attacco sensore | Terminali a vite |
Caratteristiche del prodotto |
CO2 conforme a Segnale Pe Controllo iniezione S2 |
Comunicazione integrata | MODBUS |
Display anteriore | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione | TXV/AKV, Pe, 3 relè |
Gruppo prodotti | Evaporator and room control |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 5 pz |
Ingressi digitali (DI) [pz.] | 1 pz |
Numero max. di evaporatori | 1 pz |
Prodotto identico | 084B4181 |
Product Name Description | Regolatore per banchi/celle (EEV) |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Supporto trasmettitore press. | RAZIOMETRICO |
Temp. Supporto sensore |
NTC 5000 NTC10000 PTC 1000 Pt 1000 |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 115 V |
Tipo | AK-CC55 Compact |
Tipo controller | Regolatore per banchi Compatto |
Tipo di comunicazione | MODBUS |
Tipo uscita valvola | AKV/TEV |
Uscite analogiche (AO) [pz.] | 1 pz |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 4 pz |
Approvazione |
C-TICK CE |
Area di applicazione | Controllo refrigerazione |
Assorbimento elettrico [VA] | 5 VA |
Attacco sensore | Terminali a vite |
Caratteristiche del prodotto |
CO2 conforme a Segnale Pe Controllo iniezione S2 |
Comunicazione integrata | MODBUS |
Display anteriore | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
Funzione | TXV/AKV, Pe, 3 relè |
Gruppo prodotti | Evaporator and room control |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 5 pz |
Ingressi digitali (DI) [pz.] | 1 pz |
Numero max. di evaporatori | 1 pz |
Prodotto identico | 084B4181 |
Product Name Description | Regolatore per banchi/celle (EEV) |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Supporto trasmettitore press. | RAZIOMETRICO |
Temp. Supporto sensore |
NTC 5000 NTC10000 PTC 1000 Pt 1000 |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 115 V |
Tipo | AK-CC55 Compact |
Tipo controller | Regolatore per banchi Compatto |
Tipo di comunicazione | MODBUS |
Tipo uscita valvola | AKV/TEV |
Uscite analogiche (AO) [pz.] | 1 pz |
Uscite digitali (DO) [pz.] | 4 pz |