Dettagli prodotto

Peso lordo 0.382 Kg
Peso netto 0.317 Kg
Volume 1.036 Liter
EAN 5702428406987

 

Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione C-TICK
CE
EAC
CMIM
Area di applicazione Controllo della temperatura
Assorbimento elettrico [VA] 2.3 VA
China RoHS compliance Out of scope
Display - opzioni EKA 163A
EKA 164A
Display anteriore
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Comp.,Sbrin., Ventola, Allarme, Altre f
Gruppo prodotti Evaporator and room control
Ingressi analogici (AI) [pz.] 3 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 2 pz
Ispezionabile No
Numero di ingressi sensore 3 pz
Numero max. di compressori 1 pz
Numero max. di evaporatori 1 pz
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Prodotto identico 084B4664
Product Name Description Controllo apparecchio refrig. (TXV)
Quantità per formato imballo 20 pz
Temp. Supporto sensore NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA 230 V
Tipo EKC 302D
Tipo controller Refrig. Regolatore (Temp)
Tipo di comunicazione MODBUS
LON opzionale
MODBUS opzionale
Tipo di sensore Sensori di temp.
Tipo uscita valvola EVR (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope
Ulteriori informazioni Allarme= luci o resistenza antiappannante
Uscite digitali (DO) [pz.] 4 pz

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality