Accessori prodotto |
Electron. control accessories |
Approvazione |
C-TICK CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Batteria di back-up [V] CC [Max] |
24 V |
Batteria di back-up [V] CC [Min] |
18 V |
Caratteristiche del prodotto |
Gestione allarmi Segnale capacità dal master Sequenza sbrinamento Riferimento est., controllo temp./SH Funzioni limitazione Comando manuale Preset OD Sistema reversibile con 1 EXV Modalità manutenzione Accensione Riferimento del surriscaldamento Driver valvola: riferimento di OD |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configurazione sensore temp. |
S2 e S3 o S4 |
Display - opzioni |
MMIGRS2 |
Display anteriore |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 Hz |
Gruppo prodotti |
Electronic valve control |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingressi analogici (AI) [pz.] |
2 pz |
Ingressi digitali (DI) [pz.] |
2 pz |
Ispezionabile |
No |
Lingua prodotto |
Cinese Inglese Francese Tedesco Italiano Portoghese Russo Spagnolo |
Metodo di montaggio |
Su barra DIN |
Nota sul grado di protezione |
IP40 per involucro |
Numero di sensori di pressione |
1 |
Numero di sensori di temperatura |
2 |
Opzione gateway |
MMIMYK |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Superheat controller |
Quantità per formato imballo |
16 pz |
Strumenti di programmazione |
Koolprog |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Supporto sensore pressione |
Raziometrico 0,5 - 4 V CC |
Temp. Supporto sensore |
NTC10000 |
Tensione di alimentazione [V] CA |
24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC |
24 V |
Tipo |
EKE 1B |
Tipo di comunicazione |
Modbus RS485 RTU RJ11 (CAN) to User Interface |
Tipo di ingressi analogici |
Tensione |
Tipo uscita valvola |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulteriori informazioni |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Uscite digitali (DO) [pz.] |
1 pz |