EKE 100 2V, IP20

080G5057

Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 2, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 2, Ingressi digitali (DI) [pz.]: 2, Uscite digitali (DO) [pz.]: 1, Grado di protezione IP: IP20, Metodo di montaggio: Su barra DIN

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.208 Kilogram
Peso netto 0.166 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500828

 

Accessori prodotto Electron. control accessories
Approvazione CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Batteria di back-up [V] CC [Max] 24 V
Batteria di back-up [V] CC [Min] 18 V
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Caratteristiche del prodotto Gestione allarmi
Segnale capacità dal master
Sequenza sbrinamento
Riferimento est., controllo temp./SH
Funzioni limitazione
Comando manuale
Preset OD
Sistema reversibile con 1 EXV
Modalità manutenzione
Accensione
Riferimento del surriscaldamento
Driver valvola: riferimento di OD
CE evaluated Yes
Configurazione sensore temp. S2A and S2B
Contain batteries No
Display - opzioni Integrated
Display anteriore
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
Formato imballo Imballo multiplo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Grado di protezione IP IP20
Gruppo prodotti Electronic valve control
In scope of WEEE Yes
Ingressi analogici (AI) [pz.] 2 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.] 2 pz
Ispezionabile No
Kit connettori incluso
Lingua prodotto Inglese
Metodo di montaggio Su barra DIN
N. dossier SCIP dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Nome prodotto SH controller and valve driver
Nome prodotto dossier SCIP EKE 100,110
Numero di sensori di pressione 2
Numero di sensori di temperatura 2
Opzione gateway Koolkey
Orologio in tempo reale No
PFAS content [Yes/No] No
Quantità per formato imballo 24 pz
Segnale acustico NA
Strumenti di programmazione Koolprog
Supply voltage [V] DC 24 V
Supporto sensore pressione 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Temp. Supporto sensore NTC10000
Pt 1000
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tensione di alimentazione [V] CC 24 V
Tipo EKE 100 2V
Tipo di comunicazione Modbus RS485 RTU
Tipo di ingressi analogici Voltage or Current
Tipo display LCD
Tipo uscita valvola CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UL evaluated Yes
Uscite digitali (DO) [pz.] 1 pz
Valve output number 2

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality