Dettagli prodotto

Peso lordo 422 Gram
Peso netto 420 Gram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162508466

 

Approvazione CE
UA
cURus recognized
Area di applicazione Monitor, Allarme
Caratteristiche del prodotto Gestione allarmi
Comunicazione bus
China RoHS compliance Out of scope
Consumo energetico [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60 Hz
Funzione Temperatura
Gruppo prodotti Telemetry device
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Prodotto identico 300B4327
Product Name Description Unità di monitoraggio
Quantità per formato imballo 1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] 240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] 100 V
Tipo PR-SC4 Modbus
Tipo di comunicazione Modbus RS485 RTU
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality