Alimentazione compressore [V] |
200-220/3/50 208-230/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] |
280 mm |
Altezza attacco scarico [mm] |
422 mm |
Altezza totale [mm] |
455 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] |
242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] |
253 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] |
180 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] |
187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] |
208 V |
Brand technique |
Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] |
1.57 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] |
5.44 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe di protezione IP |
IP22 |
Codice configurazione |
Singolo |
Colore |
Blu |
Connessioni elettriche |
Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità |
Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] |
2 N-m |
Coppia vetro [Nm] |
53 N-m |
Description |
MLZ045T2A |
Diametro [mm] |
184 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
7/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] |
7/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] |
1/2 in |
Drenaggio olio |
Cartella 1/4'' |
Economizzatore |
No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] |
230 V |
Equalizzazione dell'olio |
Nessuno |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
3 |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
Nessuno |
Gauge port LP |
Nessuno |
Gruppo prodotti |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iniezione di liquido |
No |
Istruzioni fornite |
Istruzioni per l'installazione |
LRA |
170 A |
Materiali connettore aspirazione |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
30 A |
Model number |
MLZ045T2LC9A |
Montaggi forniti |
Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole |
Montaggio spia liquido |
Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] |
12 |
Numero disegno |
0XR6025B-2 |
Oil type |
POE |
Olio fornito |
Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protezione motore |
Protettore interno |
Quantità imballo |
1 |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] |
0.46 |
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] |
0.48 |
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] |
0.48 |
Riferimento olio |
215PZ |
RLA |
19.2 A |
Standard di fissaggio |
ODF |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
MLZ045A |
Tipo di attacco |
A saldare |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione MT Refrigerazione HT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] |
2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] |
3500 giri/min |
Viscosità [cP] |
46 cP |
Volume generato [cm3] |
98.57 cm³ |