Alimentazione compressore [V] |
220-240/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] |
261 mm |
Altezza attacco scarico [mm] |
403 mm |
Altezza da piastra base [mm] |
435 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] |
253 V |
Approvazione |
CE UKCA UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] |
207 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
230 V |
Brand technique |
Compressore scroll, tipo |
Capacità condensatore A |
50 µF |
Capacità condensatore B |
161-193 µF |
Carica olio [L] |
1.73 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] |
5.44 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe di protezione IP |
IP22 |
Codice configurazione |
Singolo |
Colore |
Blu |
Connessioni elettriche |
Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità |
Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] |
2 N-m |
Coppia vetro [Nm] |
53 N-m |
Description |
MLZ030T5B |
Diametro [mm] |
183 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] |
7/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] |
1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] |
7/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] |
1/2 in |
Drenaggio olio |
Cartella 1/4'' |
Economizzatore |
No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] |
230 V |
Equalizzazione dell'olio |
Nessuno |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
1 |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] |
50 |
Gauge port HP |
Nessuno |
Gauge port LP |
Nessuno |
Gruppo prodotti |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iniezione di liquido |
No |
LRA |
127 A |
Materiali connettore aspirazione |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
32 A |
Model number |
MLZ030T5LC9B |
Montaggio spia liquido |
Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] |
12 |
Numero disegno |
8590032 |
Oil type |
POE |
Potenza di coppia [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protezione motore |
Protettore interno |
Quantità imballo |
1 |
Refrigerante(i) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] |
1.31 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] |
0.42 |
Riferimento olio |
215PZ |
RLA |
20.5 A |
Standard di fissaggio |
ODF |
Tecnologia |
Scroll |
Tensione condensatore A [V] |
370 V |
Tensione condensatore B [V] |
250 V |
Tipo |
MLZ030B |
Tipo di attacco |
A saldare |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione MT Refrigerazione HT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] |
2900 giri/min |
Viscosità [cP] |
46 cP |
Volume generato [cm3] |
68.79 cm³ |