121L8649
Refrigeranti: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Refrigeranti: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60
Peso lordo | 43.01 kg |
Peso netto | 37.2 kg |
EAN | 5702424206024 |
Peso lordo | 43.01 kg |
Peso netto | 37.2 kg |
EAN | 5702424206024 |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 31.1 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 26.2 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 280 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 422 mm |
Altezza totale [mm] | 455 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione standard |
CE UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 10.2 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz | 12.9 kW |
Carica olio [L] | 1.57 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] | 2 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 53 Nm |
Descrizione | MLZ045T4A |
Diametro [mm] | 184 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4'' |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Identificazione modello | Compressor |
Iniezione di liquido | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
LRA | 82 A |
MCC | 15 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 0XR6025B-2 |
Numero modello | MLZ045T4LC9A |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] | 1.87 Ohm |
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] | 1.88 Ohm |
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] | 1.8 Ohm |
Riferimento olio | 215PZ |
RLA | 9.6 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | MLZ |
Tipo di attacco | A saldare |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Valvola di sicurezza | 32 bar |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosità [cP] | 46 cP |
Volume generato [cm3] | 98.57 cm³ |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 31.1 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 26.2 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 280 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 422 mm |
Altezza totale [mm] | 455 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione standard |
CE UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 10.2 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz | 12.9 kW |
Carica olio [L] | 1.57 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] | 2 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 53 Nm |
Descrizione | MLZ045T4A |
Diametro [mm] | 184 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4'' |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Identificazione modello | Compressor |
Iniezione di liquido | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
LRA | 82 A |
MCC | 15 A |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 0XR6025B-2 |
Numero modello | MLZ045T4LC9A |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] | 1.87 Ohm |
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] | 1.88 Ohm |
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] | 1.8 Ohm |
Riferimento olio | 215PZ |
RLA | 9.6 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | MLZ |
Tipo di attacco | A saldare |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Valvola di sicurezza | 32 bar |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosità [cP] | 46 cP |
Volume generato [cm3] | 98.57 cm³ |