Compressore scroll, tipo, MLZ015T4LP9A
Compressore scroll, tipo, MLZ015T4LP9A

121L8629

Refrigeranti: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50 460/3/60

Dettagli prodotto

Peso lordo 31.29 kg
Peso netto 30.84 kg
EAN 5702428675802

 

(Ps) Max pressione Lato Alta 31.1 bar
(Ps) Max pressione Lato Bassa 26.2 bar
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 250 mm
Altezza attacco scarico [mm] 379 mm
Altezza totale [mm] 412 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 457 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione standard CE
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz 3.3 kW
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz 4.2 kW
Carica olio [L] 1.06 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Faston
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia vetro [Nm] 53 Nm
Descrizione MLZ015T4A
Diametro [mm] 165 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1/2 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Drenaggio olio Cartella 1/4''
Economizzatore No
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 415 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio Nessuno
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Identificazione modello Compressor
Iniezione di liquido No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
LRA 30 A
MCC 7 A
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma e boccole
Montaggio spia liquido Filettato
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 0XC6300B-1
Numero modello MLZ015T4LP9A
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigeranti R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] 6.72 Ohm
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] 4.95 Ohm
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] 6.72 Ohm
Riferimento olio 215PZ
RLA 4.5 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo MLZ
Tipo di attacco A saldare
Utilizzo segmento Refrigerazione MT
Valvola di sicurezza 32 bar
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosità [cP] 46 cP
Volume generato [cm3] 33.77 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality