Compressore alternativo , tipo, NX18TBa
123B3514
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Peso lordo | 17.1 Kg |
Peso netto | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Peso lordo | 17.1 Kg |
Peso netto | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 103 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 98 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 221 mm |
Altezza totale [mm] | 230 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 255 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 3150 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 30 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 30 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione | VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 88-108 µF |
Capacità condensatore di marcia | 16 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Corrente inserimento HST [A] | 3150 A |
Description | NX18TBa |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | X |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Quantità di olio [cm3] | 500 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 7.85 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 2.7 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | NX18 |
Tipo di confezione | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 18.4 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 103 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 98 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 221 mm |
Altezza totale [mm] | 230 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 255 V |
Amp a rotore bloccato HST [A] | 3150 A |
Angolo attacco aspirazione [°] | 30 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 30 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione | VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 88-108 µF |
Capacità condensatore di marcia | 16 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Corrente inserimento HST [A] | 3150 A |
Description | NX18TBa |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | X |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 31.5 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Quantità di olio [cm3] | 500 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 7.85 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 2.7 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | NX18 |
Tipo di confezione | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 18.4 cm³ |