Compressore alternativo , tipo, NBC30NR
123B8311
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
Refrigerante(i): R290, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
Peso lordo | 4.2 Kg |
Peso netto | 4 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424671860 |
Peso lordo | 4.2 Kg |
Peso netto | 4 Kg |
Volume | 7.3 Liter |
EAN | 5702424671860 |
Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 119 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 123 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 155 mm |
Altezza totale [mm] | 159 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 140 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 90 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 90 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 90 ° |
Applicazioni |
LBP MBP |
Approvazione | UL |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 103 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 50 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.3 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 12 A |
Description | NBC30NR |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 6.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 5.1 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 127 V |
Family | B |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 12 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Model number | NBC30NR |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Quantità di olio [cm3] | 120 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 27 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 3.85 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 60 Hz [V] | 115 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
Tipo | NBC30 |
Tipo motore | CSIR |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 3.1 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 119 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 123 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 155 mm |
Altezza totale [mm] | 159 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 140 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 90 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 90 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 90 ° |
Applicazioni |
LBP MBP |
Approvazione | UL |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 103 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 50 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.3 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 60 Hz [A] | 12 A |
Description | NBC30NR |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 6.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.1 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 5.1 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 127 V |
Family | B |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 60 Hz [A] | 12 A |
Materiale attacco di processo | Rame |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Model number | NBC30NR |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor B |
Quantità di olio [cm3] | 120 cm³ |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R290 |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 27 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 3.85 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 60 Hz [V] | 115 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
Tipo | NBC30 |
Tipo motore | CSIR |
Utilizzo segmento |
Refrigerazione LT Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 3.1 cm³ |