Compressore alternativo , tipo, MX21FG
123F2131
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50 220/1/60
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50 220/1/60
Peso lordo | 16.5 Kg |
Peso netto | 16.2 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424667283 |
Peso lordo | 16.5 Kg |
Peso netto | 16.2 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424667283 |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 103 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 98 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 221 mm |
Altezza totale [mm] | 230 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 30 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 30 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione | UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 20 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.4 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MX21FG |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | X |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 7.30 A |
Model number | MX21FG |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Quantità di olio [cm3] | 650 cm³ |
Quantità imballo | 68 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 5.76 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 1.84 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | MX21 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 20.72 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 103 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 98 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 221 mm |
Altezza totale [mm] | 230 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 30 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 30 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione | UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 20 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.4 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MX21FG |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 9.7 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 6.5 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | X |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 7.30 A |
Model number | MX21FG |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Quantità di olio [cm3] | 650 cm³ |
Quantità imballo | 68 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 5.76 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 1.84 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | MX21 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 20.72 cm³ |