Compressore alternativo , tipo, MS26TG
123F2524
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60
Refrigerante(i): R404A, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60
Peso lordo | 23.4 Kg |
Peso netto | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424666620 |
Peso lordo | 23.4 Kg |
Peso netto | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424666620 |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 264 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 82 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 276 mm |
Altezza totale [mm] | 282 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione |
CCC UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 196 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 25 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.7 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MS26TG |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | S |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 13.00 A |
Model number | MS26TG |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Quantità di olio [cm3] | 887 cm³ |
Quantità imballo | 48 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 3.93 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 1.2 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 230 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | MS26 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 25.93 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 264 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 82 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 276 mm |
Altezza totale [mm] | 282 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 242 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 253 V |
Applicazioni |
HBP MBP |
Approvazione |
CCC UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 170 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 196 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 200 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di marcia | 25 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.7 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Description | MS26TG |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
Family | S |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 13.00 A |
Model number | MS26TG |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Quantità di olio [cm3] | 887 cm³ |
Quantità imballo | 48 |
Refrigerante(i) | R404A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 3.93 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 1.2 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 200 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 220 V |
Tensione 60 Hz [V] | 230 V |
Tensione 60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tipo | MS26 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Volume generato [cm3] | 25.93 cm³ |