Compressore alternativo , tipo, MPT14LA
123F2126
Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50
Peso lordo | 13.7 Kg |
Peso netto | 13.4 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424667337 |
Peso lordo | 13.7 Kg |
Peso netto | 13.4 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424667337 |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 264 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione |
CCC VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 47-56 µF |
Capacità condensatore di marcia | 10 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 16 A |
Description | MPT14LA |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 8.1 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 16 A |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 5.00 A |
Model number | MPT14LA |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 400 cm³ |
Quantità imballo | 120 |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 9.67 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 5.02 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | MPT14 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 14.32 cm³ |
Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 125 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 121 mm |
Altezza da piastra base [mm] | 211 mm |
Altezza totale [mm] | 217 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 264 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 20 ° |
Angolo attacco di servizio [°] | 50 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 0 ° |
Applicazioni | LBP |
Approvazione |
CCC VDE |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 187 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 220 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Capacità condensatore di avviamento | 47-56 µF |
Capacità condensatore di marcia | 10 µF |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.15 kg |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Nero |
Commenti attacco di processo | Tappo di gomma |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Corrente inserimento HST 50 Hz [A] | 16 A |
Description | MPT14LA |
Diametro attacco aspirazione [mm] | 8.1 mm |
Diametro attacco di servizio [mm] | 6.5 mm |
Diametro attacco mandata [mm] | 8.1 mm |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 240 V |
Family | P |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50 |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 16 A |
Materiale attacco di processo | Acciaio ramato |
Materiale connettore mandata | Acciaio ramato |
Materiali connettore aspirazione | Acciaio ramato |
MCC | 5.00 A |
Model number | MPT14LA |
Numero di fasi (compressore) | 1 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Quantità di olio [cm3] | 400 cm³ |
Quantità imballo | 120 |
Refrigerante(i) |
R404A R448A R449A R452A |
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase [Ohm] | 9.67 |
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 5.02 |
Tecnologia | Alternativo |
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 115 °C |
Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
Tipo | MPT14 |
Tipo motore | CSR |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Volume generato [cm3] | 14.32 cm³ |