Compressore alternativo , tipo, NTZ215A9LR1B
120F0312
Refrigerante(i): R404A; R452A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R404A; R452A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 65.5 Kg |
Peso netto | 62 Kg |
EAN | 5702428665001 |
Peso lordo | 65.5 Kg |
Peso netto | 62 Kg |
EAN | 5702428665001 |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V] | 380/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 233 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 125 mm |
Altezza imballo [mm] | 710 mm |
Altezza totale [mm] | 519 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 418 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 3.9 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 4 |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 N-m |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 N-m |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 3 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Description | NTZ215-9B |
Diametro [mm] | 352 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 3/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 3/4 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 800 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 110 A |
Lunghezza imballo [mm] | 1150 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 23 A |
Model number | NTZ215A9LR1B |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8504010f |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 364 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 6 |
Refrigerante(i) |
R404A R452A |
Riferimento olio | 175PZ |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | NTZ215 |
Tipo di attacco | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 215 cm³ |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V] | 380/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 233 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 125 mm |
Altezza imballo [mm] | 710 mm |
Altezza totale [mm] | 519 mm |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 418 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 3.9 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 10 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 4 |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 N-m |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 N-m |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 3 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Description | NTZ215-9B |
Diametro [mm] | 352 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 3/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/4 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 3/4 in |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 800 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 110 A |
Lunghezza imballo [mm] | 1150 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 23 A |
Model number | NTZ215A9LR1B |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8504010f |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 364 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 6 |
Refrigerante(i) |
R404A R452A |
Riferimento olio | 175PZ |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | NTZ215 |
Tipo di attacco | Rotolock |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Refrigerazione LT |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 215 cm³ |