Compressore alternativo , tipo, VTZ054AGNR1A

120B0002

Refrigerante(i): R404A; R407C; R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 27.63 Kg
Peso netto 25.79 Kg
Volume 37.73 Liter
EAN 5702428666169

 

Accessori di montaggio forniti Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni
Alimentazione compressore [V] 380-480/3/50-60
Altezza attacco aspirazione [mm] 263 mm
Altezza attacco scarico [mm] 67 mm
Altezza imballo [mm] 385 mm
Altezza totale [mm] 356 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 480 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 480 V
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 380 V
Brand technique Compressore alternativo , tipo
Carica olio [L] 0.95 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 2.5 kg
Cilindro 1
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Codice generazione A
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Controllo capacità Convertitore
Coppia di serraggio [Nm] 15 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm] 30 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 4 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Description VTZ054-G
Diametro [mm] 224 mm
Diff. prova [bar] [Max] 30 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 1/4 in
Dimensioni attacco mandata [in] 1 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 1/2 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 480 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 480 V
Equalizzazione dell'olio Cartella SAE 3/8''
Family VTZ
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 35 - 90
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar] 25 bar
HP prova [bar] [Max] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 295 mm
LP di fabbrica [bar] 25 bar
LP prova [bar] [Max] 25 bar
LRA 47 A
Lunghezza imballo [mm] 330 mm
Manicotto di fissaggio ODF
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 15 A
Model number VTZ054AGNR1A
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Note installazione (spediti solo con la versione rotolock)
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8501042a
Olio fornito Carica olio iniziale
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Product Name Description VTZ
Protezione motore Protezione motore da convertitore di frequenza
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R134a
R404A
R407C
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 2.08 Ohm
Riferimento olio 160PZ
RLA 12 A
Standard di fissaggio Rotolock
Tecnologia Alternativo
Tipo VTZ054
Tipo di attacco Rotolock
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 50 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
Utilizzo segmento Refrigerazione MT
Valvola di sicurezza 30 bar/8 bar
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 53.86 cm³
Volume Lato Alta 0.3 L
Volume Lato Bassa 7.5 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality