Compressore scroll, tipo, PSH030A4CLD
120H0938
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Riscaldamento, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Riscaldamento, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 82.25 Kg |
Peso netto | 67.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN | 5702424505677 |
Peso lordo | 82.25 Kg |
Peso netto | 67.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN | 5702424505677 |
Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 278 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 509 mm |
Altezza imballo [mm] | 750 mm |
Altezza totale [mm] | 543 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3.3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 7.9 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 0 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 28 A |
Description | PSH030-4 |
Diametro [mm] | 245 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 3/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 3/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 950 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 33.3 bar |
LRA | 147 A |
Lunghezza imballo [mm] | 1150 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 32 A |
Model number | PSH030A4CLD |
Modulo fornito |
sensor de temperatura de descarga válvula de inyección de líquido Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal calentador de cárter de superficie |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560053a |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 566 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.92 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 21.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | PSH030 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Riscaldamento |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 133 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 13.6 L |
Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 278 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 509 mm |
Altezza imballo [mm] | 750 mm |
Altezza totale [mm] | 543 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3.3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 7.9 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 0 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 28 A |
Description | PSH030-4 |
Diametro [mm] | 245 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 3/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 3/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 950 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 33.3 bar |
LRA | 147 A |
Lunghezza imballo [mm] | 1150 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 32 A |
Model number | PSH030A4CLD |
Modulo fornito |
sensor de temperatura de descarga válvula de inyección de líquido Sistema de control de funcionamiento (OCS) montado en caja terminal calentador de cárter de superficie |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560053a |
Oil type | POE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 566 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.92 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 21.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | PSH030 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Riscaldamento |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 133 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 13.6 L |