Compressore scroll, tipo, SH240A4AAE
120H0291
Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Peso lordo | 112.35 kg |
Peso netto | 107 kg |
EAN | 5702428980814 |
Peso lordo | 112.35 kg |
Peso netto | 107 kg |
EAN | 5702428980814 |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 48.7 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 31.1 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 331 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 648 mm |
Altezza imballo [mm] | 698 mm |
Altezza totale [mm] | 683 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione standard |
CE UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 53.4 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 53.8 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz | 73.4 kW |
Carica olio [L] | 6.7 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | B |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Stud M5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 21 Nm |
Coppia terra [Nm] | 4 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Descrizione | SH240-4 |
Diametro [mm] | 318 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4'' |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 2-1/4'' |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 400 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 34.3 bar |
LRA | 215 A |
Lunghezza imballo [mm] | 470 mm |
MCC | 51 A |
Modulo fornito | Modulo di protezione elettronico montato nella scatola elettrica |
Montaggi forniti | Kit di montaggio con anelli di tenuta rigidi, bulloni, dadi, manicotti e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8556089g |
Numero modello | SH240A4AAE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 116 kg |
Portata nominale del raffreddamento 60 kBTU/h | 250.51 kBtu/h |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione anti-rotazione inversa | Modulo elettronico |
Protezione motore | Modulo di protezione elettronico, 24 V AC |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.616 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 36.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | SH |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 52 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Valvola di sicurezza | Nessuno |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 227.6 cm³ |
Volume Lato Alta | 2.5 L |
Volume Lato Bassa | 28.5 L |
(Ps) Max pressione Lato Alta | 48.7 bar |
(Ps) Max pressione Lato Bassa | 31.1 bar |
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 331 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 648 mm |
Altezza imballo [mm] | 698 mm |
Altezza totale [mm] | 683 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 440 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione standard |
CE UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz | 53.4 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz | 53.8 kW |
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz | 73.4 kW |
Carica olio [L] | 6.7 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Codice generazione | B |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Stud M5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 21 Nm |
Coppia terra [Nm] | 4 Nm |
Coppia vetro [Nm] | 50 Nm |
Descrizione | SH240-4 |
Diametro [mm] | 318 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 37 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4'' |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 2-1/4'' |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
HP di fabbrica [bar] | 0 bar |
HP prova [bar] [Max] | 48.7 bar |
Identificazione modello | Compressore |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 400 mm |
LP di fabbrica [bar] | 0 bar |
LP prova [bar] [Max] | 34.3 bar |
LRA | 215 A |
Lunghezza imballo [mm] | 470 mm |
MCC | 51 A |
Modulo fornito | Modulo di protezione elettronico montato nella scatola elettrica |
Montaggi forniti | Kit di montaggio con anelli di tenuta rigidi, bulloni, dadi, manicotti e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8556089g |
Numero modello | SH240A4AAE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 116 kg |
Portata nominale del raffreddamento 60 kBTU/h | 250.51 kBtu/h |
Potenza di coppia [Nm] | 3 Nm |
Protezione anti-rotazione inversa | Modulo elettronico |
Protezione motore | Modulo di protezione elettronico, 24 V AC |
Quantità imballo | 1 |
Refrigeranti | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.616 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
RLA | 36.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | SH |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 52 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Valvola di sicurezza | Nessuno |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 227.6 cm³ |
Volume Lato Alta | 2.5 L |
Volume Lato Bassa | 28.5 L |