Compressore scroll, tipo, SH140A3ALC
Compressore scroll, tipo, SH140A3ALC

120H0199

Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60

Dettagli prodotto

Peso lordo 71.38 kg
Peso netto 67 kg
EAN 5702428980852

 

(Ps) Max pressione Lato Alta 48.7 bar
(Ps) Max pressione Lato Bassa 33.3 bar
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] 200-230/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 278 mm
Altezza attacco scarico [mm] 509 mm
Altezza imballo [mm] 596 mm
Altezza totale [mm] 542 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 0 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 253 V
Approvazione standard CE
UL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 0 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 180 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 0 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 200 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz 42.3 kW
Carica olio [L] 3.3 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 7.9 kg
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Codice generazione C
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 15 Nm
Coppia terra [Nm] 2 Nm
Coppia vetro [Nm] 50 Nm
Corrente d'esercizio massima [MOC] 56 A
Descrizione SH140-3
Diametro [mm] 243 mm
Diff. prova [bar] [Max] 37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 3/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Economizzatore No
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 0 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 230 V
Equalizzazione dell'olio Rotolock 1-3/4''
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 60
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
HP di fabbrica [bar] 0 bar
HP prova [bar] [Max] 48.7 bar
Identificazione modello Compressore
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza [mm] 230 mm
Larghezza imballo [mm] 370 mm
LP di fabbrica [bar] 0 bar
LP prova [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 304 A
Lunghezza [mm] 230 mm
Lunghezza imballo [mm] 470 mm
MCC 64 A
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8560041
Numero modello SH140A3ALC
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 68 kg
Portata nominale del raffreddamento 60 kBTU/h 144.37 kBtu/h
Potenza di coppia [Nm] 3 Nm
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigeranti R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.24 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 45.7 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SH
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Valvola di sicurezza Nessuno
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 0 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 132.9 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 13.6 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi