Compressore scroll, tipo, SH090A4ALC

120H0003

Refrigeranti: R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria

Dettagli prodotto

Peso lordo 61.91 kg
Peso netto 58 kg
EAN 5702428980883

 

(Ps) Max pressione Lato Alta 48.7 bar
(Ps) Max pressione Lato Bassa 33.3 bar
Alimentazione compressore [V/Ph/Hz] 380-400/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm] 235 mm
Altezza attacco scarico [mm] 451 mm
Altezza imballo [mm] 596 mm
Altezza totale [mm] 482 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 440 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 506 V
Approvazione standard CE
UL
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Capacità di riscaldamento nominale a 50 Hz 19.8 kW
Capacità nominale di raffreddamento a 50 Hz 19.8 kW
Capacità nominale di raffreddamento a 60 Hz 27.1 kW
Carica olio [L] 3 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 5.9 kg
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Codice generazione B
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Controllo capacità Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm] 15 Nm
Coppia terra [Nm] 2 Nm
Coppia vetro [Nm] 50 Nm
Corrente d'esercizio massima [MOC] 19 A
Descrizione SH090-4
Diametro [mm] 243 mm
Diff. prova [bar] [Max] 37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Economizzatore No
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 460 V
Equalizzazione dell'olio 1-3/4"Rotolock
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 50/60
Gauge port HP Nessuno
HP di fabbrica [bar] 0 bar
HP prova [bar] [Max] 48.7 bar
Identificazione modello Compressore
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 370 mm
LP di fabbrica [bar] 0 bar
LP prova [bar] [Max] 33.3 bar
LRA 98 A
Lunghezza imballo [mm] 470 mm
MCC 22 A
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8560004
Numero modello SH090A4ALC
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 60 kg
Portata nominale del raffreddamento 60 kBTU/h 92.49 kBtu/h
Potenza di coppia [Nm] 3 Nm
Protezione motore Protettore interno
Quantità imballo 1
Refrigeranti R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 1.47 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 14.3 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo SH
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Valvola di sicurezza Nessuno
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3500 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 88.4 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 11.7 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality