Compressore scroll, tipo, DCJ091T4LC6
121L5000
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 51.17 Kg |
Peso netto | 44 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424064846 |
Peso lordo | 51.17 Kg |
Peso netto | 44 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424064846 |
Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 375 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 508 mm |
Altezza totale [mm] | 536 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UKCA UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 2.46 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 7.26 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Description | DCJ091T4 |
Diametro [mm] | 184 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Drenaggio olio | Nessuno |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione del gas | Nessuno |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DCJ |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza [mm] | 239 mm |
LRA | 125 A |
Lunghezza [mm] | 239 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 25 A |
Model number | DCJ091T4LC6 |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Nessuno |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero disegno | 0SR4109C |
Oil type | PVE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DCJ |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 12 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] | 1.1 |
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] | 1.1 |
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] | 1.1 |
Riferimento olio | 320HV |
RLA | 16 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | DCJ091 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 140 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 68 cP |
Volume generato [cm3] | 86.9 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.5 L |
Volume Lato Bassa | 5.8 L |
Alimentazione compressore [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 375 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 508 mm |
Altezza totale [mm] | 536 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 457 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CE UKCA UL |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 2.46 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 7.26 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Connessioni a vite 10-32 UNF x 9.5 |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Description | DCJ091T4 |
Diametro [mm] | 184 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Drenaggio olio | Nessuno |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione del gas | Nessuno |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DCJ |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza [mm] | 239 mm |
LRA | 125 A |
Lunghezza [mm] | 239 mm |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 25 A |
Model number | DCJ091T4LC6 |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Nessuno |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero disegno | 0SR4109C |
Oil type | PVE |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DCJ |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 12 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento 1-2 [Ohm] | 1.1 |
Resistenza avvolgimento 1-3 [Ohm] | 1.1 |
Resistenza avvolgimento 2-3 [Ohm] | 1.1 |
Riferimento olio | 320HV |
RLA | 16 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | DCJ091 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 140 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 68 cP |
Volume generato [cm3] | 86.9 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.5 L |
Volume Lato Bassa | 5.8 L |