Compressore alternativo , tipo, MT18JA4BVE
MT18-4VI
Refrigerante(i): R22, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
Refrigerante(i): R22, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato imballo: Imballo singolo
Peso lordo | 23.88 Kg |
Peso netto | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428839839 |
Peso lordo | 23.88 Kg |
Peso netto | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428839839 |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 263 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 68 mm |
Altezza imballo [mm] | 385 mm |
Altezza totale [mm] | 333 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 460 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CCC CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 0.95 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 3 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 1 |
Classe di protezione IP | IP55 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 N-m |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 3 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Description | MT018-4 |
Diametro [mm] | 224 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 3/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 295 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 20 A |
Lunghezza imballo [mm] | 330 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 5 A |
Model number | MT18JA4BVE |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8501024e |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 24 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R22 |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 9.37 Ohm |
Riferimento olio | 160P |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | MT018 |
Tipo di attacco | Rotolock |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 50 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 30.23 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.3 L |
Volume Lato Bassa | 7.5 L |
Accessori di montaggio forniti | Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni |
Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 263 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 68 mm |
Altezza imballo [mm] | 385 mm |
Altezza totale [mm] | 333 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 460 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 506 V |
Approvazione |
CCC CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 340 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 414 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Brand technique | Compressore alternativo , tipo |
Carica olio [L] | 0.95 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 3 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindro | 1 |
Classe di protezione IP | IP55 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Controllo capacità | Velocità fissa |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia equalizzazione olio [Nm] | 30 N-m |
Coppia orificio man. LP [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 3 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Description | MT018-4 |
Diametro [mm] | 224 mm |
Diff. prova [bar] [Max] | 30 bar |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 3/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
Equalizzazione dell'olio | Cartella SAE 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
HP di fabbrica [bar] | 25 bar |
HP prova [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Istruzioni fornite | Istruzioni per l'installazione |
Larghezza imballo [mm] | 295 mm |
LP di fabbrica [bar] | 25 bar |
LP prova [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 20 A |
Lunghezza imballo [mm] | 330 mm |
Manicotto di fissaggio | ODF |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 5 A |
Model number | MT18JA4BVE |
Montaggi forniti | Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Note installazione | (spediti solo con la versione rotolock) |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8501024e |
Olio fornito | Carica olio iniziale |
Peso imballo [Kg] | 24 kg |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Protezione motore | Protettore interno |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R22 |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 9.37 Ohm |
Riferimento olio | 160P |
Standard di fissaggio | Rotolock |
Tecnologia | Alternativo |
Tipo | MT018 |
Tipo di attacco | Rotolock |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 50 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 2900 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3500 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 30.23 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.3 L |
Volume Lato Bassa | 7.5 L |