Compressore scroll, tipo, VZH170CGDMA
120G0316
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 161.75 Kg |
Peso netto | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536251 |
Peso lordo | 161.75 Kg |
Peso netto | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536251 |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 321 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 637 mm |
Altezza totale [mm] | 672 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 7.7 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 13 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 21 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 58.5 A |
Description | VZH170CGM |
Diametro [mm] | 318 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Drenaggio olio | Nessuno |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaggio spia liquido | Installato su OEQ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8551200 |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 4 |
Refrigerante(i) |
R410A R452B R454B |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.05 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH170 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 51 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 170.2 cm³ |
Volume Lato Alta | 2.9 L |
Volume Lato Bassa | 29.9 L |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 321 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 637 mm |
Altezza totale [mm] | 672 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 7.7 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 13 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 21 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 58.5 A |
Description | VZH170CGM |
Diametro [mm] | 318 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 5/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1 1/8 in |
Drenaggio olio | Nessuno |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4" |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaggio spia liquido | Installato su OEQ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8551200 |
Oil level switch port | Yes |
Oil type | POE |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 4 |
Refrigerante(i) |
R410A R452B R454B |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.05 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH170 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 51 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 170.2 cm³ |
Volume Lato Alta | 2.9 L |
Volume Lato Bassa | 29.9 L |