Compressore scroll, tipo, VZH088CGAMA
120G0306
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo industriale
Refrigerante(i): R452B; R410A; R454B, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo industriale
Peso lordo | 61.75 Kg |
Peso netto | 59.02 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493509 |
Peso lordo | 61.75 Kg |
Peso netto | 59.02 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493509 |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza totale [mm] | 485 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3.8 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 4 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 31.5 A |
Description | VZH088CGM |
Diametro [mm] | 243 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH088CGAMA |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome prodotto dossier SCIP | VZH088-117 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560025e |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) |
R410A R452B R454B |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.08 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH088 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 12.7 L |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 235 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 451 mm |
Altezza totale [mm] | 485 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 3.8 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP54 (con pressacavo) |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Vite 4.8 mm |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 N-m |
Coppia terra [Nm] | 4 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 50 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 31.5 A |
Description | VZH088CGM |
Diametro [mm] | 243 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 7/8 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 1 1/8 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 7/8 in |
Economizzatore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Rotolock 1-3/4'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo industriale |
Frequenzay [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Schrader |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiali connettore aspirazione | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH088CGAMA |
Montaggio spia liquido | Filettato |
N. dossier SCIP | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nome prodotto dossier SCIP | VZH088-117 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 8560025e |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Potenza di coppia [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 8 |
Refrigerante(i) |
R410A R452B R454B |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.08 Ohm |
Riferimento olio | 160SZ |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH088 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 150 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 88.4 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.7 L |
Volume Lato Bassa | 12.7 L |