Compressore scroll, tipo, VZH088AGANA

120G0010

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 64.02 Kg
Peso netto 59.02 Kg
Volume 0.23 Cubic.mtr
EAN 5702428803328

 

Alimentazione compressore [V] 380-480/3/50-60
Altezza attacco aspirazione [mm] 235 mm
Altezza attacco scarico [mm] 451 mm
Altezza imballo [mm] 578 mm
Altezza totale [mm] 485 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 528 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 528 V
Approvazione CE
UL
UKCA
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 342 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 380 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 3.3 L
Carica refrigerante [kg] [Max] 5.9 kg
Classe di protezione IP IP54 (con pressacavo)
Codice configurazione Singolo
Colore Blu
Connessioni elettriche Vite 4.8 mm
Controllo capacità Convertitore
Coppia di serraggio [Nm] 15 N-m
Coppia terra [Nm] 4 N-m
Coppia vetro [Nm] 50 N-m
Description VZH088AG
Diametro [mm] 243 mm
Diff. prova [bar] [Max] 37 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in] 1 1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 1 1/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 7/8 in
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 480 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 480 V
Equalizzazione dell'olio Rotolock 1-3/4''
Family VZH
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 25 - 100
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Schrader
Gruppo prodotti Hermetic compressors
HP prova [bar] [Max] 45 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm] 455 mm
LP prova [bar] [Max] 33.3 bar
Lunghezza imballo [mm] 355 mm
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 46.9 A
Model number VZH088AGANA
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Filettato
N. dossier SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto dossier SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8560025d
Oil level switch port No
Oil type POE
Olio fornito Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg] 55 kg
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Product Name Description VZH
Protezione motore Protezione motore da convertitore di frequenza
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.10 Ohm
Riferimento olio 160SZ
RLA 37.5 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo VZH088A/B
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 150 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Valvola di sicurezza Nessuno
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 3000 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3600 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 88.4 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 12.7 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality