Compressore scroll, tipo, VZH035CGANB
120G0185
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo
Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo
Peso lordo | 30 Kg |
Peso netto | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Peso lordo | 30 Kg |
Peso netto | 27 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424287450 |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 242 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 371 mm |
Altezza totale [mm] | 415 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 90 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 90 ° |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 1.3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 11 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 53 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 14.3A |
Description | VZH035CG |
Diametro [mm] | 165 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4" |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
Imballaggio individuale | *Imballo singolo: Compressore in scatola di cartone |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Manicotto di fissaggio | - |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.71 Ohms |
Riferimento olio | 160HV |
RLA | 12.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH035 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 65 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 34.9 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.5 L |
Volume Lato Bassa | 3.2 L |
Alimentazione compressore [V] | 380-480/3/50-60 |
Altezza attacco aspirazione [mm] | 242 mm |
Altezza attacco scarico [mm] | 371 mm |
Altezza totale [mm] | 415 mm |
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] | 528 V |
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 528 V |
Angolo attacco aspirazione [°] | 90 ° |
Angolo attacco mandata [°] | 90 ° |
Approvazione |
CE UL UKCA |
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] | 342 V |
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 342 V |
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
Brand technique | Compressore scroll, tipo |
Carica olio [L] | 1.3 L |
Carica refrigerante [kg] [Max] | 3.6 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP22 |
Codice configurazione | Singolo |
Colore | Blu |
Connessioni elettriche | Faston |
Connettore mandata- commenti | Tappo di gomma |
Controllo capacità | Convertitore |
Coppia di serraggio [Nm] | 11 N-m |
Coppia terra [Nm] | 2 N-m |
Coppia vetro [Nm] | 53 N-m |
Corrente d'esercizio massima [MOC] | 14.3A |
Description | VZH035CG |
Diametro [mm] | 165 mm |
Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni attacco mandata [in] | 1/2 in |
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
Dimensioni tubo attacco mandata [in] | 1/2 in |
Drenaggio olio | Cartella 1/4" |
Economizzatore | No |
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 480 V |
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 480 V |
Equalizzazione dell'olio | Nessuno |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato imballo | Imballo singolo |
Frequenzay [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HP | Nessuno |
Gauge port LP | Nessuno |
Gruppo prodotti | Hermetic compressors |
Imballaggio individuale | *Imballo singolo: Compressore in scatola di cartone |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Manicotto di fissaggio | - |
Materiale connettore mandata | Rame |
Materiali connettore aspirazione | Rame |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGANB |
Montaggio spia liquido | Filettato |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Numero di avviamenti all'ora [Max] | 12 |
Numero disegno | 0VG8213b |
Oil level switch port | No |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protezione motore | Protezione motore da convertitore di frequenza |
Quantità imballo | 1 |
Refrigerante(i) | R410A |
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] | 0.71 Ohms |
Riferimento olio | 160HV |
RLA | 12.4 A |
Standard di fissaggio | ODF |
Tecnologia | Scroll |
Tipo | VZH035 |
Tipo di attacco | A saldare |
TS Max Lato Alta | 65 °C |
TS Max Lato Bassa | 55 °C |
TS Min. Lato Alta | -35 °C |
TS Min. Lato Bassa | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizzo segmento | Condizionamento aria |
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] | 3000 giri/min |
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] | 3600 giri/min |
Viscosità [cP] | 32 cP |
Volume generato [cm3] | 34.9 cm³ |
Volume Lato Alta | 0.5 L |
Volume Lato Bassa | 3.2 L |