Mostra 17 prodotto(i)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Garantisce un'ampia compatibilità, un elevato livello di disponibilità, supporto per tutti i principali rivenditori di PLC ecompatibilità con le versioni future. Comunicazione rapida ed efficiente, installazione semplificata, diagnostica avanzata eparametrizzazione e autoconfigurazione di dati di processo tramite file GSD. Parametrizzazione aciclica con PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive o macchine a stati del profilo FC Danfoss, Master di classe 1 e 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102
Display grafico illuminato con testo in chiaro.
Supporta tutte le lingue e i caratteri di testo.
Menu rapido per una rapida messa in funzione.
Funzione di salvataggio e copia dal set di parametri.
Guida online per tutte le funzioni.
LCP FOR FC101
Pannello di controllo locale intuitivo per VLT® HVAC Basic Drive. Il sistema di menu ben strutturato garantisce una messa in f
unzione rapida e un facile accesso alle sue efficienti funzioni, consentendo di risparmiare tempo, energia e denaro.