Verifica le seguenti caratteristiche: [RFI Filter, Brake & Stop, Mains Option, Adaptation A, Adaptation B, Special Version, Software Language Pack]
Completa la configurazione selezionando le opzioni evidenziate.

Configura prodotto

VLT® Midi Drive FC 280

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Quantità di errori in questo gruppo
1
Obbligatorio
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(280) VLT® Midi Drive
(T4) Three phase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter: Seleziona un valore
(B) Brake chopper
(X) No display
(C) Coated PCB
(X) No mains options
(X) No Adaption
(X) No Adaption
(SXXX) Latest release
(X) Standard language pack
(K5) K5
(FC-280P18KT4E20__BXC) FC-280P18KT4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(11.800) 11,8
(11.500) 11,5
(55.5) 55.5
(55.5) 55.5
(37) 37
(34) 34
(402.8) 402.8
(25.6) 25.6
(18.5) 18.5
(410.0) 410.0
(150.0) 150.0
(245.0) 245.0
(B901) (B901) Produttore DK
(FC-280P18KT4E20__BXC) FC-280P18KT4E20__BXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901