Configura prodotto

Vacon® 20 Cold Plate

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(-3L) -3L
(-11 AMP) -11 AMP
(-2) 208 - 240 V ca
(-CP) -CP
(-R02) Nord America
(+BM25) Prodotto Vacon0020
(+DBIN) DBIN
(+F0117) Software di sistema universale
(+SE00) Senza opzioni
(+A0000) Senza applicazioni aggiuntive
(+HMNO) Senza tastierino
(+Q000) Senza appar. aggiuntiva A
(+Q000) Senza appar. aggiuntiva B
(+T000) Senza morsettiera
(+LS60) 60 Hz
(+LSUS) Unità di misura USA
(+EMC4) Componente sistema C4 EMC
(+GAUL) Approvazione UL
(+GACE) Approvazione CE
(+GACT) Approvazione C-tick
(+GAKC) Approvazione KC
(MS3) MS03
(GLBL) Global (Standard)
(VA20CP-3L-0011-2-CP+BM25) VA20CP-3L-0011-2-CP+BM25
(VACON0020-3L-0011-2-CP) VACON0020-3L-0011-2-CP
(-R02) -R02
[]
(+GSCB) +GSCB
[]
(3.000) 3
(3.300) 3,3
(161X240X83) 161X240X83
(C503) (C503) Produttore Merano
(C503) C503