Configura prodotto

VLT® Micro Drive

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(FC-) VLT® Micro Drive
(051) (051) VLT® Micro Drive
(T) Trifase
(E20) (E20) IP20 / Chassis
(H3) (H3) Filtro RFI Classe A1/B
(X) Senza freno
(X) senza display
(C) Rivest.PCB per amb.aggr.
(X) No Mains Option
(X) Ingresso cavi standard
(X) Nessun adattamento
(SXXX) Latest release std. SW.
(M1) Cont.Tipo M1 (H150 W70 D148)
(FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Global (Standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(G401) (G401) CN
(G401) G401