Scroll kompresszor, SZ090S4VC
SZ090-4VM
Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R134a, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R407C; R134a, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
Bruttó tömeg | 70.53 Kilogram |
Nettó súly | 65 Kilogram |
Volume | 0.09 Cubic meter |
EAN | 5702424540432 |
Bruttó tömeg | 70.53 Kilogram |
Nettó súly | 65 Kilogram |
Volume | 0.09 Cubic meter |
EAN | 5702424540432 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 566 kg |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 1140 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 707 mm |
Csomagolási mennyiség | 8 |
Csomagolási szélesség [mm] | 950 mm |
Description | SZ090-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 33 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 120.5 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 8.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 98 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 17 A |
MCC | 18.5 A |
Model number | SZ090S4VC |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] | 465 mm |
Nyomócső mérete [in] | 3/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 1.1 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olaj típus | POE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 48 N-m |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 3.25 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.2 A |
SCIP dosszié szám | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dosszié terméknév | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 142 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/8 in |
Szívóoldali max. TS | 54 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 13 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.48 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 508 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 32 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 24 bar |
Típus | SZ090 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8552036b |
Átmérő [mm] | 254 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 566 kg |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 1140 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 707 mm |
Csomagolási mennyiség | 8 |
Csomagolási szélesség [mm] | 950 mm |
Description | SZ090-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 33 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 120.5 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 8.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 98 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 17 A |
MCC | 18.5 A |
Model number | SZ090S4VC |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] | 465 mm |
Nyomócső mérete [in] | 3/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 1.1 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olaj típus | POE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 48 N-m |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 3.25 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.2 A |
SCIP dosszié szám | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dosszié terméknév | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 142 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/8 in |
Szívóoldali max. TS | 54 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 13 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.48 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 508 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 32 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 24 bar |
Típus | SZ090 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8552036b |
Átmérő [mm] | 254 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |