Hőmennyiségmérők, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Fűtés, elem 2 x AA-cella, M-Bus
187F2022
Energy meter for commercial applications
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Energy meter for commercial applications
Bruttó tömeg | 12.428 Kg |
Nettó súly | 12.428 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605520 |
Bruttó tömeg | 12.428 Kg |
Nettó súly | 12.428 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424605520 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 80 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamikus tartomány | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 15 yr |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hossz [mm] | 300 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
Jóváhagyó hatóság | MID |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 94.28 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E2/M1 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % |
Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Mértékegység | MWh |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dosszié terméknév | Sono40 |
Tanúsítvány típus | Jóváhagyott és először ellenőrzött típus |
Telep menny. | 2 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Átmérő [mm] | 80 mm |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 5 m |
A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
Alkalmazás | Fűtés |
Battery type or Name | AA Lithium |
Beépítés | Visszatérő |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozási méretek | DN 80 |
Csatlakozástípusok | Karima |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamikus tartomány | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elem élettartam [év] | 15 yr |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hossz [mm] | 300 mm |
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrált kommunikáció | M-Bus |
IP protection class | IP65 |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
Jóváhagyó hatóság | MID |
Kijelzőtípus | LCD |
Kv-értékek [m³/h] | 94.28 m³/h |
Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes |
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 5 m |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
Környezeti osztály | E2/M1 |
Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % |
Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
Mértékegység | MWh |
Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dosszié terméknév | Sono40 |
Tanúsítvány típus | Jóváhagyott és először ellenőrzött típus |
Telep menny. | 2 |
Termékcsoport | Energy meters |
Tápfeszültség [V] DC | 4 V |
Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
Típus | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
Átmérő [mm] | 80 mm |