Water mist nozzle
180Z6016
Térfogatáram [gpm]: 0.033, null: 0.13, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 100, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Térfogatáram [gpm]: 0.033, null: 0.13, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 100, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF
Bruttó tömeg | 0.03 Kg |
Nettó súly | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Bruttó tömeg | 0.03 Kg |
Nettó súly | 0.025 Kg |
Volume | 0.018 Liter |
EAN | 5715162675687 |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.033 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 1.97 gal/h |
Flow [l/h] | 7.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.13 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 9/16-24 UNEF |
Nozzle/house material | AISI 416 |
Operating pressure [barg] | 70 barg |
Operating pressure [psig] | 1015 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.033 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 100 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1450 psig |