Anti drip water mist nozzle
180Z1944
Térfogatáram [gpm]: 0.037, null: 0.14, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 70, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Térfogatáram [gpm]: 0.037, null: 0.14, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 70, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Bruttó tömeg | 10 Gram |
Nettó súly | 9 Gram |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162677179 |
Bruttó tömeg | 10 Gram |
Nettó súly | 9 Gram |
Volume | 0.013 Liter |
EAN | 5715162677179 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 2.22 gal/h |
Flow [l/h] | 8.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.14 l/min |
Fúvóka mérete [in] | 0.013 in |
Fúvóka mérete [mm] | 0.33 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.037 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Anti drip water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 70 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1000 psig |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 2.22 gal/h |
Flow [l/h] | 8.5 L/h |
Flow [l/min] | 0.14 l/min |
Fúvóka mérete [in] | 0.013 in |
Fúvóka mérete [mm] | 0.33 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.037 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Anti drip water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 70 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1000 psig |