Water mist nozzle
180Z1922
Térfogatáram [gpm]: 0.460, null: 1.75, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Térfogatáram [gpm]: 0.460, null: 1.75, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 130, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Bruttó tömeg | 0.012 Kilogram |
Nettó súly | 0.011 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5715162682623 |
Bruttó tömeg | 0.012 Kilogram |
Nettó súly | 0.011 Kilogram |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5715162682623 |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.46 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 130 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1900 psig |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 27.7 gal/h |
Flow [l/h] | 105 L/h |
Flow [l/min] | 1.75 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Spray angle | 60º |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Nozzles |
Térfogatáram [gpm] | 0.46 gal/min |
Típus | Nozzle |
Típusjelölés | Water mist nozzle |
Üzemi nyomás [barg] [max.] | 130 barg |
Üzemi nyomás [psig] [max.] | 1900 psig |