Filter element
180Z0653
Áramlás [gpm] [max.]: 264.000, Áramlás [l/min] [max.]: 1000.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 60.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Áramlás [gpm] [max.]: 264.000, Áramlás [l/min] [max.]: 1000.00, Térfogatáram [m³/h] [Max]: 60.00
Bruttó tömeg | 4.033 Kilogram |
Nettó súly | 3.7 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Bruttó tömeg | 4.033 Kilogram |
Nettó súly | 3.7 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Sealing | Outside O-ring |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 60 m³/h |
Típus | Filter element |
Típusjelölés | Filter element |
Tömítés anyaga | Silicone |
Áramlás [gpm] [max.] | 264 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 1000 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Sealing | Outside O-ring |
Termékcsoport | Accessories |
Termékleírás | Filters |
Térfogatáram [m³/h] [Max] | 60 m³/h |
Típus | Filter element |
Típusjelölés | Filter element |
Tömítés anyaga | Silicone |
Áramlás [gpm] [max.] | 264 gal/min |
Áramlás [l/min] [max.] | 1000 l/min |
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 122 °F |