Termékadatok

Bruttó tömeg 1.56 Kg
Nettó súly 0.3 Kg
Volume 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

Description Pump connector
For hose size 3.0 in
Hossz [in] 4.57 in
Hossz [mm] 116 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Készüléktest anyaga Super Duplex
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Termékcsoport Accessories
Termékleírás Hoses and connectors
To be used for APP 21-30
Típus Pump connection
Típusjelölés Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
Üzemi nyomás [barg] [max.] 10 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 145 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality