Solenoid operated valves, VDHT ED 1 NO, Industrial

180L1014

Áramlás [gpm] [max.]: 40.000, Áramlás [l/min] [max.]: 150.00, Üzemi nyomás [barg] [max.]: 140, Üzemi nyomás [psig] [max.]: 2030, Normál csatlakozás: BSP, Bemeneti csatlakozó mérete [in]: 1 ", Kimeneti csatlakozó mérete [in]: 1 "

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.364 Kilogram
Nettó súly 2 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN 5715162674246

 

Alkalmazás Industrial
Alkatrészprogram neve VDHT
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 1 "
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa Menet
Description VDHT 1 ED NO BSP N
Dugattyú átmérője Ø [mm] 35 mm
Funkció NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 1 "
Készüléktest anyaga AISI 304
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 194 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Material type Semleges közeg
Meghajtó mérete [mm] 13.5 mm
Működés Pilotvezérlésű
Normál csatlakozás BSP
Nyitási idő [ms] [max.] 900 ms
Nyitási idő [ms] [min.] 500 ms
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szervizelhető Igen
Termékcsoport Valve
Termékleírás Solenoid operated valves
Típus VDHT 2/2
Típusjelölés VDHT ED 1 NO
Több módszer 2/2
Tömítés anyaga FKM
UK RoHS compliance Out of scope
Zárási idő [ms] [max.] 2000 ms
Zárási idő [ms] [min.] 1200 ms
Áramlás [gpm] [max.] 40 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 0 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 150 l/min
Áramlás [l/min] [min.] 0 l/min
Üzemi nyomás [barg] [max.] 140 barg
Üzemi nyomás [barg] [min.] 4 barg
Üzemi nyomás [psig] [max.] 2030 psig
Üzemi nyomás [psig] [min.] 51 psig

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality