APP 78/1500

180B7808

Áramlás [gpm] [max.]: 345.000, Áramlás [l/min] [max.]: 1300.00, Kimeneti nyomás [barg] [max.]: 83, Kimeneti nyomás [psig] [max.]: 1200, null: 1500, null: 700

Termékadatok

Bruttó tömeg 212 Kg
Nettó súly 179.802 Kg
Volume 189.63 Liter
EAN 5715162671467

 

ATEX-megfelelőség No
Belépő csatlakozás típus Karima
Bemeneti csatlakozó mérete [in] 3 in
Bemeneti csatlakozó szabványa Karima
Bemeneti nyomás [barg] [max.] 5 barg
Bemeneti nyomás [barg] [min.] 2 barg
Bemeneti nyomás [psig] [max,] 72.5 psig
Bemeneti nyomás [psig] [min.] 29 psig
Bemeneti nyomás csúcsértéke [barg] [max.] 10 barg
Bemeneti nyomás csúcsértéke [psig] [max,] 145 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Elfolyó csatlakozás mérete [in] 1/4 in
Elfolyó csatlakozó szabványa BSPP
EU RoHS compliance Out of scope
Folyamatos sebesség [rpm] [min.] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kilépő csatlakozás típus Karima
Kimenet csatlakozószabványa Karima
Kimeneti csatlakozó mérete [in] 3 in
Kimeneti nyomás [barg] [max.] 83 barg
Kimeneti nyomás [barg] [min.] 30 barg
Kimeneti nyomás [psig] [max.] 1200 psig
Kimeneti nyomás [psig] [min.] 435 psig
Készüléktest anyaga Duplex
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] [Max] 122 °F
Környezeti hőmérséklet [°F] [Min] 32 °F
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 50 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Max] 122 °C
Közeghőmérséklet [°F] [Min] 36 °C
Lökettérfogat [in³/fordulat] 54.2 in³/rev
Lökettérfogat [cm³/fordulat] 888 cm³/rev
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 897x426x496
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Speed [rpm] [Max] 1500 rpm
Speed [rpm] [Min] 700 rpm
Származási ország Dánia
Termékcsoport Pump
Termékleírás APP pumps
Térfogatáram [m3/h] [Min] 36 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max] 78 m³/h
Típus APP 53-92
Típusjelölés APP 78/1500
Tömítés anyaga NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlás [gpm] [max.] 345 gal/min
Áramlás [gpm] [min.] 158 gal/min
Áramlás [l/min] [max.] 1300 l/min
Áramlás [l/min] [min.] 600 l/min
Ürítő csatlakozó típusa Menet

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality