MCD 600 Remote Keypad/Display

175G0134

The VLT® Soft Starter MCD 600 soft starters can be used with a remote
LCP mounted up to 3 m (9.8 ft) away from the soft starter. This kit
contains a LCP601 + 3 meter cable and an expansion card with connection
port

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.46 kg
Nettó súly 0.46 kg
Volume 2.604 dm3
EAN 5710108895617

Options

Options Control related options

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality